您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

TECHSPEC®角度调整计

TECHSPEC® Goniometers

TECHSPEC® Goniometers 30mm, 40mm Radius, English Goniometer 40mm, 60mm Radius, English Goniometer 70mm, 180mm Radius, English Goniometer +1
×
  • 可选公制和英制孔模型
  • 可组合成两轴旋转
  • 结构兼容我们的TECHSPEC®调整台

角度调整计可精确调整固定在安装面中心上的物体角度。它们可精确调整任何光学元件的倾斜位置,并通常在光束偏转应用中用于准确导向激光和校准反射镜。全新的TECHSPEC®角度调整计备有三种不同的板尺寸,范围从30mmx30mm到70mmx70mm。每种尺寸版本都可选多个半径调整范围,以便轻松组合成两轴结构。半径较小的调整台可安装在半径较大的具相同尺寸的调整台上。这样就可针对共同点在两个不同的轴进行调整。

每个调整台都采用可进行精密调整的楔形榫头设计,并配带游标尺以确保获取高分辨率测量和进行重复性调整。此外,还可使用锁定螺钉锁紧每个调整台。尺寸为30mmx30mm和40mmx40mm的调整台采用了耐用的黑漆黄铜材料,而尺寸为70mmx70mm的调整台则采用黑色阳极氧化铝材料。另外,必须使用适配器底面板单独出售以将30mm和40mm的调整台安装到标准试验板上(可直接将70mm的调整台安装到试验板上)。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号