您选择的产品已被添加至购物车

G&H Pockels Cells 泡克耳斯盒

Photo shows part 29671

Photo shows part 29671 Photo shows part 29674 Photo shows part 29677
×
  • 高达1MHz的高性能相位调制
  • 紫外线到近红外光谱的透射率>98%
  • >10 J/cm2 损伤阈值
  • 特别适用于Q切换,脉冲拾取和激光功率控制

G&H Pockels Cells设计用于通过 Pockels效应提供高性能电光相位调制,用作电压控制波板。这些Pockels Cells采用纯度最高的99% KD*P晶体或三β硼酸钡(BBO)晶体,可实现从紫外线到近红外光谱的98%以上的透射率,并具有>10 J/cm2的高损伤阈值。这些Pockels Cells采用密封,充氮,紧凑设计,带有陶瓷开口和优质紫外级熔融石英窗,确保在其长使用寿命内实现高透射率和对比度。IMPACT系列具有坚固的溶胶凝胶和AR介质膜,具有高损伤阈值,与300至1100nm的常见激光波长兼容。专为高压操作而设计的高级连接器提供快速连接,便于系统设计和组装。Chiron Pockels Cells最大限度地减少了压电耦合系数,而BBO晶体使它们能够以高达1 MHz的高重复率运行,并且避免了任何压电振铃。此外,利用BBO的双晶体配置,Chiron系列可降低驱动的四分之一波电压,同时在1064nm时保持超过1000:1的电压对比度。这些Pockels Cells非常适合一系列基于激光的应用,例如Q切换,脉冲采集,再生放大和激光功率控制。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号