您选择的产品已被添加至购物车

光纤环形光导

×
  • 360°无影照明,冷光,照明均匀
  • 典型耦合效率为70%
  • 可选起偏器附件
  • 终端采用不锈钢
  • 采用玻璃光纤,终端面经过打磨与抛光

技术信息

 
C'Bore Diameter A Inner Diameter B Outer Diameter C C'Bore Depth D Ring Height E Bundle Diameter F Ferrule Diameter G Stock No.
0.830" 0.830" 1.630" N/A 0.735" 0.250" 0.312" #54-176
1.125" 1.125" 1.875" N/A 0.800" 0.250" 0.312" #54-175
1.550" 1.550" 2.562" N/A 1.150" 0.333" 0.562" #54-174
2.370" 2.000" 3.475" 0.760" 1.200" 0.365" 0.562" #54-173
2.600" 2.370" 3.480" 0.800" 1.000" 0.365" 0.562" #58-839
3.790" 3.500" 5.000" 0.760" 1.370" 0.462" 0.562" #54-258

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号