您选择的产品已被添加至购物车

可聚焦的光纤线形照明

×
  • Fixed Focus and Adjustable Focus Lens Options
  • Rugged Housing
  • Low Profile Design Available

本产品通常应用在线扫描相机系统上,结构紧凑,发光亮度高,均匀,也可用在需要暗场照明的场合,以及一些需要矩形区域照明的场合。

安装牢固可靠,工业级压铝结构,可与聚焦镜头配套使用,此镜头可调节线形光的宽度以及对焦位置,有一个T 形槽。

技术信息

Focusable Fiber Optic Line Lights
Stock No. Line Aperture A B C
#57-019 1.5" x 0.020" 2.5" 0.312" 0.20"
#57-020 3.0" x 0.020" 4.0" 0.436" 0.28"
#57-021 6.0" x 0.020" 7.5" 0.562" 0.39"
Low Profile Fiber Optic Line Lights
Stock No. A B C
#53-986 0.187" 0.138" -
#53-987 0.312" 0.195" 6"

Low Profile Fiber Optic Line Lights (Unit: Inches)

Low Profile Fiber Optic Line Lights
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号