您选择的产品已被添加至购物车

极紫外 (EUV) 球面反射镜

TECHSPEC® Extreme Ultraviolet (EUV) Spherical Mirrors

×
  • 超抛光基片上的钼/硅多层镀膜
  • 13.5nm 下可实现的最大反射
  • 设计用于 EUV 光束聚焦应用
  • 适用于 HHG 应用的窄通带

极紫外 (EUV) 球面反射镜具有多层钼/硅镀膜,在 13.5nm 下的反射率大于 60%。它们专为 5o 入射角设计,并用于聚焦非偏振 EUV 激光源。表面粗糙度小于 3Å RMS,可最大程度地降低散射。这对 EUV 波长必不可少,因为 EUV 波长的散射比长波长更多. EUV 球面反射镜的通带非常窄,约为 0.5nm,确保只会在高谐波生成 (HHG) 应用中反射 13.5nm 的关注谐波。EUV 球面反射镜的 典型应用包括相干衍射成像 (CDI)、EUV 成像和 EUV 纳米加工.

注意: 每个反射镜均附运行样本的测试数据.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号