您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

准分子激光线反射镜

TECHSPEC Excimer Laser Line Mirrors

×
  • 损坏阈值高,可达1.5J/cm2
  • 低损耗介质膜
  • 适用于波长为193nm和248nm的激光器

准分子激光线反射镜是条件最为严苛的紫外应用的理想选择,本品经过优化以能够与受激准分子激光器配合使用。高精密UV级熔融石英基片的热稳性好,波前畸变小。所有反射镜专为45°入射角而设计,并且具有超低偏振相关损耗。有关0° 入射角版本,请联系我们。

我们的TECHSPEC® 激光反射镜系列专为条件最为严苛的应用而设计。本产品结合了表面精度可达10-5的激光级基片、密致的反射镀膜和特定激光类别和波长的损伤阈值,适用于需要精度反射和高耐久性的应用。所有的TECHSPEC® 激光线反射镜设计以最大程度减低散射损失,并且可轻松地到任何光学系统。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号