您选择的产品已被添加至购物车

爱特蒙特光学远心度测试靶

×
  • 各种视频系统测量大小或距离的有效工具
  • 可校准各种镜头
  • 可函盖大范围的倍率

远心度测试靶是个非常有用的工具,可测量函盖在成像系统的各种视差,远心度大小决定了成像系统的最大测量精度,也就是说测出了远心度就可计算出系统的测量精度。本品可用来计算远心镜头或非远心镜头的远心度。通过本品看看到栩栩如生的梯形失真,通过软件可以计算出具体数值。使用我们的0.08X TECHSPEC®远心镜头(#56-948),到Mitutoyo远心镜头(#56-986)任何镜头,包括高分辨率高斯镜头VZM™变焦镜头,以及TECHSPEC® MMS®可互换镜头系统,都能够使用本产品来校准或与本测试靶对比。

Patterns

  • Low Magnification (2 Alternating Frequencies):
    3 Lines, 2mm Thickness on 3mm Centers
    4 Lines, 0.1mm Thickness on 2mm Centers
  • Mid Magnification: 20 Lines, 0.1mm Thickness on 0.5mm Centers
  • High Magnification: 40 Lines, 0.1mm Thickness on 0.25mm Centers
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号