您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品

英制不锈钢安装接杆

×
  • 外螺纹 8-32 或 ¼-20 螺柱,内螺纹 ¼-20 底座
  • 接杆包括可互换的螺柱和可拆卸底座 S.H.S.S.
  • 提供各种长度
  • 还提供公制型号

TECHSPEC® 英制不锈钢安装接杆包括一个 ¼" 长的外螺纹螺柱适配器,可方便地与其他适配器互换,以确保这些接杆与任何光学支架之间的兼容性。取下附带的适配器,就能看到支柱上的 8-32 内螺纹。每个接杆上都有一个通孔,可以使用内六角扳手或其他工具轻松旋转接杆。每个接杆上都有激光雕刻的螺纹值,以便快速识别和集成。TECHSPEC® 英制不锈钢安装接杆有多种长度可供选择。也可购买公制型号.

技术信息

#68-230 English Post Kit, ¼-20 Stud
Stock No. Description Qty
#59-751 Steel Post, 1" Length 1
#59-752 Steel Post, 1.5" Length 1
#58-999 Steel Post, 2" Length 2
#59-754 Steel Post, 3" Length 2
#59-000 Steel Post, 4" Length 2
#59-008 Steel Post, 6" Length 1
#59-009 Steel Post, 8" Length 1

#68-229 English Post Kit, 8-32 Stud
Stock No. Description Qty
#58-960 Steel Post, 1" Length 1
#58-961 Steel Post, 1.5" Length 1
#58-962 Steel Post, 2" Length 2
#58-964 Steel Post, 3" Length 2
#58-965 Steel Post, 4" Length 2
#58-966 Steel Post, 6" Length 1
#58-967 Steel Post, 8" Length 1
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号