您选择的产品已被添加至购物车

E 系列无边缘运动光学反射镜安装座

×
  • 用于安装分光镜和透射式光学元件的 120° 无边缘
  • 价格实惠
  • 对实验和 OEM 系统不可或缺的安装座

E 系列无边缘运动光学反射镜安装座可提供许多对于研发、原型制造和系统集成领域的应用而言不可或缺的功能。这些安装座具有 120° 切口,非常适用于安装分光镜和透射式光学元件,若以 45° 角安装,还能容纳更宽的光束路径。两个 M6 x 0.25 (101.6 TPI) 调节螺丝可提供平稳的移动,可以通过手或内六角扳手(扳手大小 2mm)驱动,以实现翻转和倾斜的光学调整与对齐 (±3.5°)。可以拆卸调节螺丝旋钮,从而使外形更紧凑。E 系列无边缘运动光学反射镜安装座具有安装孔,这些孔是埋头孔(设计目的为容纳 M4 或 8-32 安装硬件)和 M6 x 1.0 内螺纹孔(用于提高安装的多用性,以及与 TECHSPEC® 不锈钢安装接杆底座接杆的直接兼容性)。

技术信息

 Dimensions

Optical Mount Dia.

(mm)

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)
12.5/12.7 43.5 25.4 8.0 39.5
25/25.4 43.5 25.4 8.0 39.5
50/50.8 66.0 38.1 10.0 41.5
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号