E系列尺寸可调运动式光学安装座是整合一系列圆形、矩形和方形光学元件的理想选择。 这些运动式光学安装座提供了许多对研发、原型设计和OEM系统集成应用至关重要的功能。宽大的通光孔径增强了对反射式光学元件(如:反射镜)和透射式光学元件(如:分光镜、滤光片和柱形透镜)的兼容性。两个M6 x 0.25 (101.6 TPI)的调整螺丝提供了平稳的运动,可以用手或内六角扳手(2mm扳手大小)驱动,用于翘起和倾斜光学调整和校准 (±3.5°)。调整螺丝旋钮是可拆卸的,使得外形尺寸更紧凑小巧。 E系列尺寸可调运动式光学安装座与 M4、 8-32、 和 M6 x 1.0 硬件兼容,增加了安装的通用性,并直接兼容于TECHSPEC® 公制不锈钢安装接杆 和 接杆基座。
请注意: #17-242在安装25.4mm的光学元件时,其光轴高度为38.1mm。 #17-243在安装任何兼容尺寸的光学元件时,有一个恒定的38.1mm的光轴高度。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号