您选择的产品已被添加至购物车

一分二光导

×
  • 70% 典型照明器耦合效率
  • 冷光源,均匀照明
  • 压接不锈钢制端子
  • 精磨抛光玻璃纤维

一分二光导是单输入双输出精磨抛光玻璃纤维,设计用于将单一照明源的输出进行分光。这些光导在保护套内具有压接不锈钢端子。它们具有70%的典型照明器耦合效率,并提供冷光、均匀的照明。一分二光导需要搭配 适配器 这取决于连接器的直径 在实际应用中 光纤光学照明器

请注意:1/8" 直径光纤,请选购 #38-943, 使用 ¼" 直径光纤,请选购 #38-944.  

技术信息

 
Fiber Bundle Diameter Length Dimensions Dual Branch Guides Stock No.
Ø1 Ø2 A B C
0.125" 0.089" 36" 0.187" 0.250" 0.230" #54-199
0.250" 0.177" 36" 0.312" 0.422" 0.410" #54-202
0.250" 0.177" 48" 0.312" 0.422" 0.410" #53-045
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号