您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

Zerodur® 双通带激光线反射镜

×
  • 设计波段处反射率>99.5%
  • 低热膨胀系数
  • 532/1064nmh或者 635/670/1064nm 波段可选

TECHSPEC® Zerodur® 双通带激光线反射镜配备在两个到三个波段产生高反射率的镀膜,反射镜基材采用耐用的Zerodur® 基材。ZERODUR® 基材具有 ±0.10 x 10-6/°C 的低热膨胀系数 (CTE) ,这个数值比大多数玻璃材料都低一个数量级。其所具备的低 CTE 让这些透反射镜即使暴露在温度剧烈变化或光强持续变化的环境中也能保持稳定的反射波前。TECHSPEC® Zerodur® 双通带激光线反射镜可选 532/1064nm 或 635/670/1064nm 的高反射率双通带镀膜,并且还有多种标准尺寸可选,适用于 Nd:YAG 激光器以及红光绿光光束。这些反射镜在实验室以及 OEM 激光系统中是光束偏转应用的不二选择。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号