您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

双波段抗反射 (AR) 激光窗口片

×
  • 532 和 1064nm 双波段抗反射镀膜
  • 10-5 表面质量和 λ/10 表面平整度
  • Nd:YAG 激光系统的理想选择
  • 另有 无镀膜激光窗口片基片 可选

TECHSPEC® 双波段抗反射(AR)激光窗口片提供高性能增透(AR)镀膜,设计用于多波长激光应用。两个表面的抗反射镀膜在 532nm 处的反射率 <0.25%,在 1064nm 处的反射率<0.1%,大大增加了激光的光通量。这些激光窗口片具有优异的热稳定性、精度等级为λ/10的表面平整度和10-5的表面质量,确保传输光束的畸变最小。 TECHSPEC® 双波段抗反射(AR)激光窗口片有标准英制尺寸,可方便地集成到现有的激光系统中,是Nd:YAG应用的理想选择,包括用于激光美容系统中的应用。如果您的应用需要定制镀膜或定制设计,请 联系我们

请注意: 损伤阈值是独立测试的。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号