鼓形透镜是两端为球形的玻璃透镜,在沿轴方向提供一个定位面,磨砂的圆周D是与此相关的球形透镜的简单处理得到的。它比较适合光通讯中光的传输。B类型鼓形透镜有一个直接和光纤接触的抛光平面,它就好像是拉长了的平凸镜片。
D | Radius R | Length | Length L2 | Stock No. |
Type A Drum Lenses | ||||
2mm | 1.25mm | 2.5mm | 1.5mm | #45-548 |
#45-739 | ||||
#45-836 | ||||
#45-663 | ||||
#45-743 | ||||
2.4mm | 1.5mm | 3mm | 1.8mm | #45-549 |
#45-837 | ||||
#45-664 | ||||
#45-744 | ||||
3.2mm | 2mm | 4mm | 2.4mm | #45-550 |
#45-741 | ||||
#45-838 | ||||
#45-665 | ||||
#45-745 | ||||
4mm | 2.5mm | 5mm | 3mm | #45-551 |
#45-839 | ||||
#45-742 | ||||
#45-666 | ||||
Type B Half-Drum Lenses | ||||
2mm | 1.25mm | 2mm | 1.5mm | #46-524 |
#46-528 | ||||
2.4mm | 1.5mm | 2.4mm | 1.8mm | #46-525 |
#46-529 | ||||
3.2mm | 2mm | 3.2mm | 2.4mm | #46-526 |
#46-530 | ||||
4mm | 2.5mm | 4mm | 3mm | #46-527 |
#46-531 | ||||
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号