您选择的产品已被添加至购物车

Dolan-Jenner DC-950H 光纤直流调节照明器

查看更多 Dolan-Jenner

115V, DC950H Illuminator, #62-002

115V, DC950H Illuminator, #62-002 115V, DC950H Illuminator with Iris, #62-007 230V, with UK Cord, DC950HK Illuminator, #62-006 230V with Euro and UK Plugs, DC950HK Illuminator with Iris, #62-008
×
  • 直流稳压电源小于 0.5%
  • 低输出功率波纹小于0.4%
  • 0-5V直流模拟的远程强度控制
  • 灯泡寿命 200 ~ 10000 小时

DC - 950H 是一款专为机器视觉照明而设计的高性价比的150W石英卤素光源。由于其通用的90-250V交流输入,非常适合在没有额外适配器的任何区域使用。除了0-100%的强度控制和热吸收滤光片外,基础型号的功率输出变化小于0.4%,非调节或交流调节照明器的功率输入典型变化为2%。可选的光圈和滤光片安装包(某些型号已附带)允许控制色温和纳入一个额外的1英寸直径的滤光片。内置远程接口允许通过0-5VDC模拟输入或8位数字接口实现输出功率的精确强度控制。数字控制通过 #55-232 数模转换器完成。

请注意: 必备 Dolan-Jenner SX 光纤光学适配器

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号