您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

大角星(Arcturus™)氦氖扩束镜

TECHSPEC® Arcturus™ HeNe Beam Expanders

TECHSPEC® Arcturus™ HeNe Beam Expanders

×
  • 镀有针对 633nm 的 HeNe 激光波长的增透膜
  • 提供 3 倍至 20 倍的固定放大倍率纹
  • 可使用非旋转光学元件进行发散调整

TECHSPEC® 大角星(Arcturus™)氦氖扩束镜的光学设计封装在光机平台上有着很好的性能。两个旋转调节旋钮运动平滑,手感细腻,因此输出可变光束从准直到最小距离是1.2m.四个沉孔(两个M6螺纹在直径为25mm的圆弧上,两个¼-20 在1英寸的圆弧上分布)分布在近中心的地方。

如果您的应用对成本的要求较高,爱特蒙特光学还提供TECHSPEC 天蝎座(Scorpii™) Nd:YAG 扩束镜. 对于适用于可旋转系统的应用,可选择TECHSPEC 织女星(Vega™)激光谱线扩束镜TECHSPEC 织女星(Vega™)宽带扩束镜。对于需要滑动光学件,精度更高的应用,可以试试我们的TECHSPEC 天龙座(Draconis™)激光谱线扩束镜TECHSPEC 天龙座(Draconis™)宽带扩束镜。对于宽带或是超快应用, 可选择TECHSPEC 老人星(Canopus™ )反射式扩束镜

Fixed Laser Beam Expanders

技术信息

 

Beam Expander Mounting Configurations.

Click on an item below to be brought to that item's product page.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号