您选择的产品已被添加至购物车

石英偏振旋转器

Crystalline Quartz Polarization Rotators

×
  • 无论入射偏振角度为多少,都可将偏振旋转一定角度
  • 可替代半波片,适用于窄波段激光器
  • 1064nm,532nm和355nm增透膜,可进行45°和90°旋转

石英偏振旋转器可将入射光束的偏振面旋转特定角度,而无须因入射光偏振态的不同对旋转器进行校准。偏振旋转器可代替波片,将偏振旋转固定角度。之所以它能用这种方式对偏振进行旋转,是因为石英晶体表现出的天然旋光性不受旋转器光轴方向的影响。石英偏振旋转器只需垂直放置于光的传播方向。旋转器在Nd:YAG波长可进行45°或90°旋转,封装在黑色阳极氧化铝安装座中。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号