您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

锥面反射镜

×
  • 可用于360° 的应用
  • ±6 Arcmin 顶角公差
  • 采用保护性铝膜

TECHSPEC® 锥面反射镜适合用于激光和成像系统,以及需要 360° 照明的应用。反射镜的顶角公差为 ±6 弧分。锥面反射镜的锥面上下和圆周均经过抛光。TECHSPEC® 锥面反射镜采用保护铝涂层(400-700 纳米)。这些反射镜的直径为 10 毫米。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号