您选择的产品已被添加至购物车

紧凑型LED区域光源

×
  • 使用DC电流控制器获得可变强度
  • 出色的均一性
  • 10万小时产品使用寿命
  • 散热器和电源单独出售

紧凑型LED区域光源提供机器视觉、生物医药、荧光以及闪光等应用所需的高功率照明。每一个LED模块在一个直径29mm的圆圈上包含四个M3安装孔。通用电源接受90 - 245V AC输入,并在供货时配备夹式适配器,适应美国、欧洲和英国电源。通过可轨道安装的DIN DC电流控制器,可以使用电位计或以提供0 - 5V模拟控制输入的方式人工调节LED强度。DC电流控制器设计用于在24V时提供最高400mA的电流。

备注:在操作时需要使用#59-433通用电源。如使用UV区域光源,则须使用#59-371DC电流控制器。推荐使用#63-342区域光源和射灯散热器以保持产品性能和优化产品使用寿命。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号