紧凑型门控工业激光二极管模块为多种工业应用提供高质量、高性价比的 OEM 解决方案。该模块具备可调制的连续激光输出,可以通过控制输入实现高达 100kHz 的开关速度,也可以通过低功率 TTL 和微处理器控制实现简单、低速的开/关切换。24 x 14 x 14mm 大小的紧凑型绝缘外壳具有 M12 x 1 型号的螺纹孔,并且具有良好的导热性能,可以实现高效散热,非常便于集成到现有的 OEM 激光系统中。紧凑型门控工业激光二极管模块非常适合机器视觉、检测、定位、对准等多种 OEM 工业应用。 该模块在适当的温度范围(-10 至 55°C)内运行时,可以实现较长的使用寿命,最低平均故障间隔时间(MTTF)在 ≥30,000 至 ≥120,000 小时之间,具体时间与波长有关。
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号