您选择的产品已被添加至购物车

Coherent®单频Sapphire™ NX激光系统

×
  • 超窄线宽:<1.5 MHz
  • 输出功率:高达200mW
  • 波长选项:850nm 或 532nm

Coherent®单频Sapphire™ NX激光系统采用Coherent®独特的光学泵浦半导体激光(OPSL)技术,提供一系列连续波、单频、紧凑型的激光器。这些激光器提供488nm和532nm的波长选项,输出高质量的衍射极限的光束,单频设计使得噪声极低。灵活的远程控制选项包括USB、RS-232和模拟连接,均可通过CDRH认证的激光控制器(单独出售)的相关端口进行控制。Coherent®单频Sapphire™ NX激光系统非常适合需要超窄线宽的应用,如拉曼光谱、干涉测量、全息术、计量和检测。这些激光器需要 #70-116 Sapphire SF NX CDRH 认证控制器进行电源和控制,该控制器单独出售。.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号