您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

CobaltTL 远心镜头

×
  • 高分辨率 f/4 双远心镜头,内置照明选件
  • 高达 2000 万像素,2.2µm 像素
  • 1.1",C 接口远心镜头

TECHSPEC® CobaltTL 远心镜头设计用于半导体与电子元件检测、测量和计量应用。这些远心镜头通过行业领先的低 f/#s 实现高光通量。这些镜头的远心度小于 0.015°,失真只有 0.013%,非常适合图像拼接应用。这些 17.6mm 对角线传感器幅面镜头与索尼 IMX304 1.1” 传感器和其他类似的幅面传感器(如索尼 IMX183)兼容。TECHSPEC® CobaltTL 远心镜头提供出色的对比度水平、优质的图像质量和高测量精度。内置版本提供旋转/重新定位内置照明端口的功能,以充分提高机器制造的灵活性。TECHSPEC® CobaltTL 远心镜头适用于高振动环境,并备有可拆卸的埋头定位螺丝,可将虹膜固定在位。

技术信息

 
Description Stock No. Length (A) Front Diameter (B) Back Diameter (C)
0.28X C-Mount #62-921 197.59mm 138.6mm 50mm
0.36X C-Mount #88-602 163.5mm 70mm 43.5mm
0.5X C-Mount #62-911 172.9mm 90mm 50mm
0.55X C-Mount #88-603 182.5mm 62mm 43.5mm
0.69X C-Mount #15-872 /              #15-873 (In-Line) 174.96mm 55mm 46mm
0.9X C-Mount #62-901 199.8mm 65mm 53mm
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号