您选择的产品已被添加至购物车

CCS LED 点光源照明器

查看更多 CCS
×
  • 是校准和测量应用的理想选择
  • 可选 L 型和圆柱型外壳
  • 可提供 8mm 或 12mm 出光口径

CCS LED 点光源照明器在轻巧的外壳中提供高强度的输出和均匀的聚光照明。有 L 型和圆柱形可选,其中 L 型的LED 以直角定向以节省紧凑应用中的水平空间,而圆柱型则在较长的整体外壳中提供更高的输出强度。 两种外壳选项都可提供红色、白色、蓝色、绿色和红外输出。CCS LED 点光源照明器非常适合 LCD 或电路板(PCB)的校准、尺寸测量应用,或作为点光源照明的光源。 8 毫米直径的出光口径可集成 TECHSPEC® CompactTL™ 远心镜头

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号