您选择的产品已被添加至购物车

CCS 红外(IR)条形光源

查看更多 CCS

4-Bar Configuration and Single Bar Configuration Available & Sold Separately

×
  • 850nm 或 940nm 波长选项
  • 紧凑型轻巧外壳
  • 可提供单条和 4 条配置

CCS 红外(IR)条形光源沿着局部区域提供了均匀的红外照明。通过紧凑的轻量化外壳设计,这些条形光源可轻松集成到工作区域有限的应用中。CCS 红外(IR)条形光源是工业和制造业环境中各种测试和检查应用的理想选择,如异物检测、单色图像的色彩还原以及光学字符识别(OCR)的字符隔离。这些条形光源可选单条形灯或 4条形方形配置,这两种选择都具有可调输出角度。与可见光相比,红外光具有较低的散射率和较高的透射率,可以减少表面反射,更深入地渗透到材料中进行成像。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号