您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

C 和 T 接口目镜安装座

C-Mount Microscope Eyepiece Mount, #03-628

C-Mount Microscope Eyepiece Mount, #03-628
×
  • 将目镜集成到 C 和 T 接口系统中
  • 采用 C 和 T 接口外螺纹
  • 黑色阳极氧化铝结构

TECHSPEC® C 和 T 接口目镜安装座用于将显微镜或望远镜目镜集成到 C 和 T 接口系统中。目镜放置在安装座的内径内,通过锁紧螺钉固定到位。安装座 #03-628 和 #52-302 设计用于安装任何 DIN 标准(直径 23mm)的显微镜目镜,安装座 #52-303 则用于安装任何美国标准(直径 1.25in/31.7mm)的望远镜目镜。黑色阳极氧化处理提高了这些安装座的耐久性,同时也减少了系统内的杂散光和反射。TECHSPEC C 和 T 接口目镜安装座是将实用和多功能显微镜和望远镜目镜集成到数码相机系统的理想选择。安装座 #52-302 和 #52-303 具有 T 接口内外螺纹,安装座 #03-628 只有 C 接口外螺纹。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号