您选择的产品已被添加至购物车

宽带偏振平板分光器

×
  • 线栅技术
  • 反射S偏振光,透射P偏振光
  • 高温环境的理想选择

宽带偏振平板分光器包括一个薄层铝质MicroWires,粘附到一个玻璃窗口。 这些分光器是规则或全息线栅偏振器经济的替代产品。这些分光器能够提供出色的图像对比度和均一性,是要求大孔径角和高光通量的应用的理想选择。备注: MicroWires 易碎,使用时请小心操作。

如果工作温度将超过100°C,请将MicroWires 表面转离输入光束以确保最佳性能。当温度低于100°C时,MicroWires可以面向输入光束。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号