您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

宽带介质膜 λ/4 反射镜

Broadband Dielectric λ/4 Mirrors

Broadband Dielectric λ/4 Mirrors

×
  • 在金属镀膜上增强反射率和LDT
  • 平均反射率 >99%(400 – 750nm范围内)
  • 适用于0 – 45°入射角的所有偏振状态
  • λ/10 版本可选
找不到满足要求的尺寸吗? 点击此处 即可马上获取特殊尺寸的报价。

TECHSPEC® 宽带介质膜 λ/4 反射镜具有 0.5 J/cm2 (在 532nm, 20ns 脉冲, 20Hz 条件下),同时在400 – 750nm范围内对所有偏振状态具有>99%的反射率。这些镜片采用高度耐用的BOROFLOAT®基底材料制成,具有出色的热稳定性和高化学耐久性,使其成为高温和恶劣环境应用的理想选择。TECHSPEC® 宽带介质膜 λ/4 反射镜提供多种直径选择,范围从12.5至50毫米。作为我们精密抛光 TECHSPEC® 宽带介质膜λ/10反射镜, 的经济替代品,这些反射镜非常适合光谱学、显微镜以及一般实验室使用,如利用多个激光源的光束转向或反射应用。

请注意: 表面平面度是在镀膜前测量的,镀膜后可能会出现偏差。对于表面平面度至关重要的应用,建议使用 TECHSPEC® 宽带介质膜λ/10反射镜

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号