您选择的产品已被添加至购物车

AdlOptica foXXus 多焦点物镜

查看更多 AdlOptica
AdlOptica foXXus Multi-Focus Objectives

AdlOptica foXXus Multi-Focus Objectives

×
  • 沿着光轴将激光聚焦到1、2或4个焦点上
  • 数值孔径可选 0.38 或 0.80
  • 针对 515/1030Nm 和 1064nm 激光器的消球差设计
  • 另有 AdlOptica aplanoXX 消球差物镜 可选

AdlOptica foXXus 多焦点物镜沿光轴将激光聚焦到多个焦点,增加了有效的焦深,使材料的高速多层切割具有极佳的质量。 这些物镜针对 515/1030nm 或 1064nm 进行了优化,旨在与超快固态和光纤激光器一起使用,如: Yb:doped 光纤和Nd:YAG。通过手动旋转物镜的项圈,用户可以选择1、2或4个焦点。AdlOptica foXXus 多焦点物镜是微加工和材料加工应用的理想选择,可用于切割玻璃、蓝宝石、碳化硅或其他脆性材料。可更换的前置窗口片可以保护这些物镜在材料加工过程中免受损坏。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号