您选择的产品已被添加至购物车

消色差波片(相位延迟片)

Achromatic Waveplates (Retarders)

×
  • 可提供多个范围
  • 在每个宽光谱范围内平坦响应
  • λ/4 和 λ/2 延迟性

与标准波片不同,消色差波片(相位延迟片)可实现恒定的相移,不受所使用的光线的波长影响。这种波长独立性通过使用两种不同的双折射晶体材料实现。在波长范围内延迟的相对位移通过所使用的两种材料进行均衡抵消。消色差波片(相位延迟片)的平坦响应尤其适用于可调激光、多激光线系统以及其他宽光谱源。

设计用于 0° 入射角,±3° 的变化将产生少于 1% 的延迟性变化。23mm 通光孔径波片则采用胶接构造。所有消色差波片(相位延迟片)均装在阳极化铝外壳中,并清晰标示快光轴。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号