您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

ZERODUR® λ/10 外表面镀膜反射镜

TECHSPEC ZERODUR λ/10 First Surface Mirrors are ideal where performance in fluctuating temperatures is required! Buy Now!

TECHSPEC ZERODUR λ/10 First Surface Mirrors

×
  • 采用精密 ZERODUR® 基底
  • λ/10 平整度
  • 热膨胀系数低

TECHSPEC® ZERODUR® λ/10 外表面镀膜反射镜非常适用于注重温度波动的应用. The ZERODUR® 基底的热膨胀系数 (CTE) 为 ±0.10 x 10-6/°C, ,比大多数玻璃类型低一个数量级。即使暴露在温度变化或照明光源强度变化的环境中,较低的热膨胀系数能让这些反射镜具有一致的反射波前. TECHSPEC® ZERODUR® λ/10 外表面镀膜反射镜采用精密抛光基底,拥有 λ/10 的平整度和 20-10 的表面质量. 本系列反射镜提供多种金属和增强金属镀膜供您选择,可以容易地集成到可见光谱和红外光谱的应用中.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号