您选择的产品已被添加至购物车

X-Y 定位工作台

70mm Travel, X-Y Positioning Table, #39-930

70mm Travel, X-Y Positioning Table, #39-930

70mm Travel, X-Y Positioning Table, #39-930 200mm Travel, X-Y Positioning Table, #55-620
×
  • 分别提供在 X 和 Y 方向都具有 70mm (±35mm)与200mm(±100mm) 行程的选件
  • 采用滚珠轴承或齿轮齿条进行移动,可进行快速调整
  • 可靠的顶部设计

X-Y 定位工作台是在 X 与 Y 轴方向进行快速轻松定位的理想平台。具有 200mm 行程和滚珠轴承的 X-Y 轴定位工作台能运用自由移动的滚珠轴承滑轨进行手动定位,并能通过附加的尼龙蝶形螺钉进行锁定。具有 70mm 行程和齿轮齿条的 X-Y 轴定位工作台能使用两种堆叠的齿轮齿条运动实现更精确的定位。70mm 行程的工作台可支撑最多 10kg 的正常负载,而 200mm 行程的工作台可支撑最多 15kg 的正常负载。X-Y 定位工作台非常适用于部件或系统需要经常自由移动的实验室。70mm 行程工作台的顶部平台与底部平台可通过 (4) 枚 M4 螺钉进行拆卸,可定位于任意方向。

#55-620, 200mm Travel, X-Y Positioning Table (Units: mm)
#55-620, 200mm Travel, X-Y Positioning Table (Units: mm)
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号