您选择的产品已被添加至购物车

超宽带互补啁啾反射镜对

查看更多 UltraFast Innovations (UFI)
UltraFast Innovations (UFI) Ultra-Broadband Complementary Chirped Mirror Pairs

UltraFast Innovations (UFI) Ultra-Broadband Complementary Chirped Mirror Pairs

×
  • 非常适用于在超快激光应用中实现色散补偿
  • 超宽带设计支持 <3fs 脉冲的色散补偿
  • 具有 -60fs2 的负 GDD,在 650 - 1350nm 范围内的平均 Rp >99%

超宽带互补啁啾反射镜对专为针对短至 3fs 的脉冲提供色散补偿而设计。相互匹配的这对反射镜可执行不同相位的群延迟色散 (GDD) 振荡,因此具有接近恒定的 GDD 性能,而且震荡极小。宽带镀膜设计涵盖最常用的超快波长,包括 Ti:sapphire 和 Yb:doped 光纤镀膜,可提供 -60fs2 的负GDD在-60fs2 范围内的平均反射率 >99% (p 偏振) 。3° 的入射角 (AOI) 可实现超快脉冲的多次反射,从而对色散效应进行有效补偿。超宽带互补啁啾反射镜对非常适用于在超快激光应用(包括啁啾脉冲放大器系统和超宽带激光振荡器)中实现色散补偿。互补啁啾反射镜对一同出售,可提供 ½ 和 1 英寸直径;如需具有其他几何尺寸、带宽或光谱规格的定制反射镜对,请联系我们。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号