您选择的产品已被添加至购物车

UV、VIS-NIR 和 NIR 高对比度偏光镜

×
  • 多个波长范围
  • 可提供 >100,000:1 对比率
  • 适合用于严苛环境

UV、VIS-NIR 和 NIR 高对比度偏光镜以多功能和高性能著称,适合大范围波长的应用。这些偏光镜在 220μm ±25μm 厚钠钙玻璃中含有一致拉伸的钠米银粒子,这些玻璃层压在更厚的钠钙玻璃基板上,以提高耐用性。UV、VIS-NIR 和 NIR 高对比度偏光镜尤其适合严苛环境应用,可承受 120°C 高温,可抵御紫外线和化学侵蚀,并可在潮湿环境中安全使用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号