您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

UV平板分光镜

TECHSPEC® UV Plate Beamsplitters

×
  • 提供多种透射率/反射率
  • 第二面镀宽带增透膜
  • 采用熔融石英材料

TECHSPEC®UV平板分光镜在250 - 450nm光谱范围内使用将可提供最佳性能,低吸收以及几乎可忽视的鬼影反射。高品质熔融石英材料,可降低成像或光子学系统中由分光镜所引起的附加光程。TECHSPEC® UV平板分光镜提供多种透射率/反射率,非常适合用于荧光成像、生物医学和制药应用、分辨以及光谱学等方面。所有镀膜设计入射角为45°,无偏振。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号