您选择的产品已被添加至购物车

滚珠轴承调整台和滑动台的顶板

×
  • 将英制/公制接杆或接杆固定器安装到平移调整台
  • 中心具有 ¼-20、M6 x 1.0 或 M16 x 1.0 螺纹孔
  • 黑色阳极氧化铝结构

使用这些适配器板,可以将标准英制 ¼-20 或公制 M6 x 1.0 与 M16 x 1.0 组件安装到我们平移调整台滚珠轴承滑动台的顶部。请使用以下的标注“A”来比对顶板的宽度与滚珠轴承滑动台或平移调整台的宽度(并非所有滑动台都符合这一点)。埋头孔“E”和间距“B”也必须与调整台或滑动台的顶部安装孔及间距匹配。对于 1.25" 顶板,不提供 M16 孔。如需更多详细信息,请查看下图。所有标注均以英寸为单位。

技术信息

 
A B C D Mounting Hole E Mounting Hole F Thickness Stock No.
1.25" 0.75" 0.25" 0.625" #4 ¼-20 0.25" #55-646
M6 x 1.0 6.35mm #55-647
1.75" 1.00" 0.375" 0.875" #6 ¼-20 0.25" #55-648
M6 x 1.0 6.35mm #55-649
M16 x 1.0 6.35mm #55-650
2.62" 1.414" 0.603" 1.31" #10 ¼-20 0.375" #55-651
M6 x 1.0 9.525mm #55-652
M16 x 1.0 9.525mm #55-653
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号