您选择的产品已被添加至购物车

Ti:Sapphire激光线反射镜

×
  • Ti:Sapphire 激光器基频与倍频处有>99.8% 反射率
  • 10-5表面质量在激光应用中有效降低散射效应
  • 高激光损伤阈值

TECHSPEC® Ti:Sapphire 激光线反射镜在入射角为45°以及0-45°时,对于 Ti:Sapphire 激光器基频与倍频入射光有 >99.8% 反射率。这些激光反射镜采用熔融石英基板设计,具有出色的热稳定性,其镀膜波长分别为 800 纳米、400 纳米或 266 纳米,分别为基波、二次谐波和三次谐波。为了最大限度地减少散射效应,这些反射镜具有 10-5 的高表面质量和 λ/10 的表面平整度。TECHSPEC® Ti:Sapphire 激光线反射镜是采用 Ti:Sapphire 激光的应用的理想选择,如多光子成像、超快光谱分析和冷微加工。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号