您选择的产品已被添加至购物车

表面光洁度对照卡

Surface Roughness Standard

×
  • 适用于S.A.E以及军用规格
  • 专为ANSI-B-46.1-1985 标准制造
  • 有30个对比样品

本品有30个对照样品,规格为7/8" x 3/8",采用在基材上电镀镍层工艺,可迅速评估6种最常见的机械加工表面光洁度,如叉表面、绞刀扩孔表面、磨削表面、以及冷扎表面等,对应着公制Ra(微米级),英制为AA级(micro-inches)。各种表面类型都是由我们的能工巧匠精心制作,精度在标称值的±10%之内。是质量部门,工程部门,标准制定部门,以及加工车间的理想工具,可让设计人员或操作员工对材料的质地和表面光洁度有一个直观的认识。本品附带CLA/Ra/AA关系图,标配 6" x 3"工具箱。包括NIST可追踪报告,确保精度。

技术信息

 
Surface Finish Type # Samples Marking Sizes (AA values)
Flat Lapping 3 2, 4, 8μin
Reaming 3 16, 32, 63μin
Grinding 6 2, 4, 8, 16, 32, 63μin
Horizontal Milling 6 16, 32, 63, 125, 250, 500μin
Vertical Milling 6 16, 32, 63, 125, 250, 500μin
Turning 6 16, 32, 63, 125, 250, 500μin
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号