您选择的产品已被添加至购物车

单频一站式激光器

Single Frequency Turnkey Lasers (Power Supply Included)

Single Frequency Turnkey Lasers (Power Supply Included)

×
  • 单一频率和单一横向模式操作
  • 窄光谱线宽小于 0.00001 纳米
  • 532、639和1064纳米波长
  • 另有从 405 - 1064nm 波长范围的 低成本一站式激光器 可选

单频一站式激光器是连续波二极管泵浦固体(DPSS)激光器,设计用于单频和单横模操作。这些激光器在532、639或1064纳米的固定波长下工作,同时具有 <0.00001纳米的窄光谱线宽和 >50米的长相干长度。这些特点加上200mW的高输出功率,使这些激光器成为需要高亮度和精确波长的共聚焦显微镜、或需要长相干长度以提高细节分辨率的干涉测量等应用的理想选择。单频一站式激光器具有紧凑的设计,可轻松地集成到流式细胞仪、拉曼光谱、全息影像、荧光显微镜和研发实验室中。

请注意: 已包含电源。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号