您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

可旋转拖架和接杆夹

Rotatable Angle Bracket Assembly w/¾" Post & Breadboard Adapter

×
  • 可调整到任意角度位置
  • 兼容 英制实验板用的¾" 接杆
  • 可用于搭建摄影机以及镜头
  • 可水平、垂直转动

本品用途广泛,可将其与附件、接杆夹到固定在¾"直径的不锈钢接杆上,用一个螺钉作为转轴,另外一个螺钉可锁定角度(各配件带螺钉)。夹子可垂直移动,也可360度转动;而拖架上的开口槽的转动范围为100度,可沿着刻槽连续转动。也可使用开口槽和¼-20螺孔将支架固定在其上面。如果要用在视频系统上,则需要水平方向和垂直方向瞄准,用¾"英寸接杆适配器固定在机架上。本品也可单独使用在实验台上,在3" x 4"的垂直装配面上做旋转运动,接杆夹可用在¾英寸的接杆上,3" x 2.8"的装配面可通过适用于¾" 接杆的实验板适配器固定在实验板上。本品采用铝制结构,表面黑色阳极氧化。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号