您选择的产品已被添加至购物车

RAYLASE 检流计式光学扫描振镜

Superscan IV Bundle

Superscan IV Bundle Miniscan III Bundle
×
  • 10、14 和 15 毫米镜孔
  • 针对 1064nm 高功率激光应用的镀膜
  • 高速稳定的数字控制
  • 双轴配置

RAYLASE 检流计式光学扫描振镜有 MINISCAN III 振镜式和 SUPERSCAN IV 振镜式两种,它们都在 IP64 级防尘外壳中提供稳定的高速控制。MINISCAN III 振镜装置具有稳定的数字控制、低噪声和低漂移等特性,双轴外形尺寸为 134 x 98 毫米,结构紧凑。SUPERSCAN IV 振镜装置采用水冷式主块设计,可实现稳定的热运行,从而满足需要频繁改变光束方向、高跳频和高输入激光功率的应用需求。RAYLASE 检流计式光学扫描振镜是一系列高速和高功率激光制造应用的理想选择,如激光烧蚀、划线、表面清洁、材料切割和部件打标。这些振镜不仅在 10、14 和 15 毫米镜孔上具有 1064nm 的高反射率激光镀膜,还可针对 355 和 532nm 激光应用进行镀膜;如需其他振镜调谐或反射镜镀膜,请联系我们。

请注意: 为了正确实施应用,这些高速光学扫描设备必须与 F-Theta 扫描透镜结合使用。前往 这里 可查看我们的 F-Theta 扫描透镜

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号