您选择的产品已被添加至购物车

OD 2.0 短波通滤光片

OD 2.0 Shortpass Filters

×
  • 在截止波长处具有陡峭的曲线
  • 透射率 ≥85%,具有 OD 2.0 截止能力
  • 边长 6mm 的方形或直径 12.5/25mm 的圆形
  • 还提供TECHSPEC® OD 4.0 短波通滤光片

OD 2.0 短波通滤光片是符合成本效益的滤光片,能在透射带内提供很高的透射率,并在截止带内提供 OD 2.0 截止能力。这些短波通滤光片在 400 至 950nm 的可见光和近红外光谱范围内具有截止波长。若搭配使用这些滤光片和我们的 OD 2.0 长波通滤光片,可以创建定制的带通滤光片以满足特定应用需求。OD 2.0 短波通滤光片非常适用于荧光和光谱级分离应用,其 6 x 6mm 大小的滤光片适合集成到光学仪器中。每个滤光片的后表面镀有增透 (AR) 膜,可提高滤光片的整体光通量。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号