您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

Nd:YAG ZERODUR 激光谱线反射镜

Nd:YAG ZERODUR Laser Line Mirrors

×
  • ZERODUR® 基材的热膨胀率近乎为零
  • 在 Nd:YAG谐波频率下的反射率>99.5%
  • 高激光损伤阈值规格

Nd:YAG ZERODUR 激光谱线反射镜结合了ZERODUR® 材质的极低热膨胀系数与TECHSPEC® Nd:YAG 镜面镀膜的高反射率。这些镜片的热膨胀系数 (CTE) 为±0.10 x 10-6/°C,非常适合光学器件需要暴露在剧烈温度波动的环境中应用。掺钕钇钕石榴石(Nd:YAG)镀膜具有较高的激光损伤阈值,可与脉冲和连续波激光器兼容。Nd:YAG ZERODUR 激光线反射镜采用精密抛光基板设计,平面度为 λ/10 表面质量为 20-10。这些反射镜非常适合实验室和集成到更大功率的激光系统中。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号