您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

封装版熔融石英角锥棱镜回射器

Mounted Fused Silica Corner Cube Retroreflectors

×
  • 采用 ¼-20 螺孔,易于安装
  • UV 透射良好
  • 可用于调查和对齐
  • 另外也提供未封装版

TECHSPEC® 封装版熔融石英角锥棱镜回射器预先安装在带有两个 ¼-20 螺孔的阳极氧化铝外壳中,可轻松集成到光学系统中。角锥棱镜回射器可反射各种到达棱镜面的光线或光束,不论棱镜的方向如何,都可反射出去。反射镜只能在正常入射角下进行此操作,从而使角锥棱镜回射器更适合用于难以精确对准或耗时的应用。TECHSPEC 封装版熔融石英角锥棱镜回射器是需要方便、耐用安装解决方案的原型或研究应用的理想选择。这些封装版回射器在 UV 下具有出色的透射率,可以采用无涂层,通过全内反射 (TIR) 获得最佳反射率,也可以采用铝涂层镀膜,以获得更大的接收角。

技术信息

Dimensions in mm
Stock No. Inner Diameter ID Outer Diameter OD H X
#15-817 12.7 31.75 11.73 18.08
#15-818 12.7 31.75 11.73 18.08
#15-819 25.4 38.10 20.62 26.98
#15-820 25.4 38.10 20.62 26.98
#15-821 50.8 63.50 39.95 46.30
#15-822 50.8 63.50 39.95 46.30
Retroreflectors
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号