您选择的产品已被添加至购物车

公制旋转台

60mm Dia. Precision Rotary Stage, #55-029

60mm Dia. Precision Rotary Stage, #55-029 60mm Dia. Metric Rotary Stage, #55-030 #55-037 #55-038
×
  • 精密千分尺驱动和手动驱动选件
  • 360° 粗旋度
  • 千分尺驱动模式提供 ±5° 精细旋转
  • 黑色阳极氧化铝结构

公制旋转台具有适合滑动的导向系统,可实现 360° 粗旋。千分尺驱动模型具有精确的公制千分尺和可切换的夹紧机构,可以在粗糙和精细运动之间进行切换,在任何位置进行精确的 ±5° 角调整。手动驱动模型提供平稳的手动调整,可以 1° 为增量 360° 粗糙移动。公制旋转台具有锁紧机构,用于固定工作台位置。如需进行试验台安装,请使用公制基底板

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号