您选择的产品已被添加至购物车

公制棱镜安装座

×
  • 运动调整精度高
  • 可固定最大尺寸为30mm的棱镜
  • 铝合金结构,黑色阳极氧化

公制棱镜安装座可使用 ±3° 精密微动旋转和 ±3° X-Y 轴倾斜控制. 这些安装座采用耐用的黑色阳极氧化铝结构,可容纳最大 30mm 的棱镜. 接杆接杆固定器是安装试验板的必需品.

技术信息

 
Mount Diameter A Maximum Prism Size B Base Height C Maximum Total Mount Height D Stock No.
34 20 30 76 #55-012
50 30 45 102 #55-013
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号