您选择的产品已被添加至购物车

Lumentum氦氖激光器

Low-Noise Lumentum Helium-Neon Laser with self-contained power supply

×
  • 低噪声
  • 自带电源
  • 小巧,紧凑的外形

Lumentum氦氖激光器具有密封的内部反射镜和小巧的外形尺寸。由于这款激光器只会产生低噪音,因此它可以提供更高的激光可靠性,更大的设计灵活性,以及更强的性能。激光器的基座有开槽可用于实验台安装。这款Lumentum氦氖激光器带有独立电源,可进行简单的系统集成。典型应用包括校准,计量和检验。

注意:Lumentum之前被称为JDSU。这款氦氖激光器符合21CFR1040和IEC825-1:1993标准。

技术信息

Beam Expander Mounting ConfigurationsClick on an item below to be brought to that item's product page.

 
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号