您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

横向位移分光镜

Lateral Displacement Beamsplitters

×
  • 提供可见光和近红外镀膜型号
  • 帮助简化工作台布局
  • 将入射光束分为两束位移的平行光束

TECHSPEC® 横向位移分光镜能够输出两束固定距离分离的平行光束。这些分光镜由一个精密的 菱形棱镜 粘合到一个 λ/8 直角棱镜 制成。高公差标准设计确保了出射光束的平行度在2弧分以内。TECHSPEC® 横向位移分光镜的入射和出射面均采用多层增透(AR)镀膜,以提高通光效率。这些分光镜可选配偏振和非偏振镀膜。

技术信息

 
尺寸 (A) 10mm 20mm
光束间距 (°) 10mm 20mm
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号