您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

光学夹持配件

Adjustment Screw for TECHSPEC® Kinematic Mounts, #58-881

Adjustment Screw for TECHSPEC® Kinematic Mounts, #58-881 25mm Cube Beamsplitter Adapter, #58-877 #58-878 #58-879: Horizontal Plate Adapter (8-32 Tapped) +5
×
  • 调整螺丝采用细牙螺纹: 100 TPI
  • 调整角度: ±5 度
  • Fingercuts Allow Improved Component Edge Access
  • 兼容公制/英制对应尺寸
  • 使用六角扳手松开螺钉可去掉
  • 0.5"(12.5mm) 与1”(25mm)接口可互换实验台
  • 通用的沉孔设计可用 #8 或 M4 的SHCS螺钉
  • 可配光学夹具和光学台
  • 可用到水平适配器

我们的TECHSPEC®品牌的调整架包括光学调整架和实验台,每种夹具通过两个或三个螺钉来调整位置和俯仰角度。3调整轴的版本可针对光轴进行调校。光学调整架可选常见尺寸规格的公制或英制光学件;另外,C螺纹和T螺纹版可兼容众所周知的装配元件,我们可为您提供超过30种尺寸规格。水平适配器转换方便,最大孔径为19.05mm和38.1mm。

调整轮可用六角扳手拆卸(2mm规格),尼龙锁止螺钉为常用的螺钉,调整方便(本品包括1.5mm六角扳手)。

本产品选用优质材料,确保机械强度,可重复性好。各处调整螺母采用不锈钢嵌件(市场上一些类似产品采用低质量廉价的钢材料,或只有一个钢接触面)。而本品采用特殊设计,涂有润滑脂确保运行平滑,手感良好。螺钉和连接杆上有尼龙材料,可保护光学元件不被碰伤。黄铜轴套与不锈钢螺纹配合,经久耐用。

注意: #58-882 调整螺母只可用于2英寸尺寸的光学夹持器,T形螺纹夹持器,以及大的调整平台(3英寸),如果用在1英寸的夹持器,C螺纹夹持器、或者小的调整平台上会导致损坏弹簧。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号