您选择的产品已被添加至购物车

Jenoptik JENar™ F-Theta 扫描透镜

查看更多 Jenoptik
×

Jenoptik JENar™ F-Theta 扫描透镜用于在扫描系统的像面提供平场,并与检流计扩束镜激光源配合使用。这些 F-Theta 透镜具有宽焦距和大扫描场。这些透镜针对常见的 Nd:YAG、Yb:doped 和光纤激光源进行了优化,波长范围为 355nm、515-540nm 和 1030-1080nm。凭借其获得专利的可堆叠安装技术,这些透镜可补偿热应力并提高光学组件的稳定性,确保 OEM 系统中的高精度调整和位置控制。Jenoptik JENar™ F-Theta 扫描透镜是高精度激光材料加工和激光扫描应用的理想选择。

如果您的应用需要我们网站上未显示的 Jenoptik JENar™ F-Theta 扫描透镜或 Jenoptik JENar™ Silverline™ F-Theta 扫描透镜,请联系我们

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号