您选择的产品已被添加至购物车

Infiniprobe™ 紫外视频显微镜

查看更多 Infinity Photo-Optical Company
×
  • 可用到标准结构(S-80)和直角转角结构(N-80)
  • 放大倍率范围为0X-8X
  • 最大像面尺寸2/3”
  • 像面直接与C接口连接
  • 不需要适配器

InfiniProbe™ 用在UV光波段,可持续变焦, InfiniProbe™ S-80 UV视频显微镜变倍范围从0X到8X,支持2/3”像面,直接与C接口连接,对焦范围从无穷远到0.5mm, 工作距离在20mm时FOV值为0.8mm. InfiniProbe™ S-80 UV的放大倍率能够达到328倍,13英寸显示器(2/3”sensor),如果想进一步扩大倍率,可以加DLUV(#58-947) 或 LDL-UV (#58-948)倍增管到C接口上,此设备上有一个¼”-20的装夹器,可选多种UV光源。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号